text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 150mm 無処理ディッシュ

产品编号430597

电子邮件
• おおよその培養面積は 151cm2
• 実際の内径は 138.7mm
• 高さは 25mm
• 透明なバージンポリスチレン製
• 細胞接着のための表面処理は行っておりませんので、細胞接着が不要なアプリケーションにご使用ください。
• 滅菌済みでノンパイロジェニックです。
• 安定した積み重ねのできる構造です。
• フタは均一なガス交換のためのベント構造になっています。
康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


详情
产品编号   430597
パック入数   5 / パック  
ケース入数   60 / ケース  
ブランド   Corning®  
ディッシュスタイル   ペトリ  
ペトリディッシュスタイル   150 mm  
トップスタイル   プレーン  
表面処理   無処理  
培養面積   148 cm²  
推奨培地容量   30 - 45 mL  
特長   ディスポーザブル  
直径   134.5 mm (approx.)  
高さ   25 mm (approx.)  
Dish Type   Stackable  
Vented   Yes  
产品规格文件