text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーディッシュ60 mm x 15mm、TC処理済、20/パック、500/ケース、滅菌済み

Product Number353002

E-mail
実寸 - 54.81 mm O.D. x 13.26 mm
  • 平坦で透明なポリスチレン表面で、顕微鏡でゆがみなく細胞を見ることができます。
  • 真空ガスプラズマ処理された均一な化学表面は細胞接着を促進します。
  • ノンパイロジェニックです。
  • 滅菌済みです。
  • 包装はピールオープンタイプ、メディカルスタイルのバッグです。
  • クリスタルグレードのバージンポリスチレンです。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥45,000 per case

    Out of Stock

    Details
    Product Number   353002
    Qty./Pk   20 / Pk  
    Qty./Cs   500 / Cs  
    Brand   Falcon®  
    Dish Style   Petri  
    Petri Dish Style   60 mm  
    Surface Treatment   TC-Treated  
    Cell Growth Area   21.29 cm²  
    Recommended Medium Volume   6 - 7 mL  
    Diameter   60 mm  
    O.D.   54.81 mm  
    Sterile   Yes  
    Dish Type   Stackable  
    Vented   Yes  
    Specifications Documents