![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Falcon® セルカルチャーディッシュ 60 mm x 15mm イージーグリップタイプ、TC処理済、20/パック、500/ケース、滅菌済み
Product Number353004
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Falcon® セルカルチャーディッシュ 60 mm x 15mm イージーグリップタイプ、TC処理済、20/パック、500/ケース、滅菌済み](https://www.corning.com/catalog/cls/products/f/falconCellCultureDishes/353004/images/1016_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
実寸 - 52.10 mm O.D. x 13.13 mm
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥46,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 353004 |
パック入数 | 20 / パック |
ケース入数 | 500 / ケース |
ブランド | Falcon® |
ディッシュスタイル | イージーグリップ |
ペトリディッシュスタイル | 60 mm |
表面処理 | 細胞培養表面処理 |
培養面積 | 19.5 cm² |
推奨培地容量 | 6 - 7 mL |
直径 | 60 mm |
外径 | 52.1 mm |
Dish Type | Stackable |
Vented | Yes |
Specifications Documents