text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ノントリートメントタイプフラスコ 70 mL プラグシールキャップスラントネック

Product Number353009

E-mail
  • しっかりとスタッキングすることで、不意にひっくり返ったり、こぼれたりしにくく、またコンタミネーションのリスクを低減します(カントネックフラスコ)。
  • ノンパイロジェニックテスト済みです。
  • 用量目盛りと書き込みエリア付きです。
  • 培養面積と容量は記載の通りです。

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥57,500 per case

    You might also be interested in
    Corning® 15mL 遠沈管
    Stripette® ピペット
    内ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Details
    Product Number   353009
    パック入数   20 / パック  
    ケース入数   200 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    フラスコ形状   長方形  
    ネック形状   カント  
    表面処理   無処理  
    目盛り   Yes  
    キャップスタイル   プラグシール  
    キャップ直径   20 mm  
    キャップカラー   白  
    滅菌   あり  
    目盛りの範囲   5 - 40 mL  
    培養面積   25 cm²  
    Specifications Documents