Falcon® セルカルチャーフラスコ 250 mL プラグシールキャップスラントネック
Product Number353135
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥28,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353135 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 60 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | カント |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 目盛り | Yes |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ直径 | 28 mm |
| キャップカラー | 青 |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 10 - 200 mL |
| 培養面積 | 75 cm² |
Specifications Documents