text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャーフラスコ

E-mail

  • 真空ガスプラズマ処理による培養表面は均一な細胞の付着、伸展、増殖を可能にします。
  • 細胞培養の内容に応じ、標準細胞培養、Corning® Primaria™とノントリートメントからお選びいただけます。
  • スタッキングは、偶発的に倒したり、こぼしたりしにくいようになっており、スラントネックフラスコはコンタミネーションを回避します。
  • 滅菌済み
  • パイロジェンテストで0.1 EU/mL以下であることを確認済み
  • 容量目盛り付
  • ベントキャップは、均一なガス交換を保証し、コンタミネーションを最小限に抑える0.2 µmの疎水性メンブレン付
  • 培養面積および容量は公称値であり、実寸とは異なる場合があります。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
353107 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 25 mL スラントネック(353018タイプ)   10 / パック     100 / ケース     Falcon®   $246.18 per case
353108 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 50 mL スラントネック(353014タイプ)   20 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥30,700 per case
353109 Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 70 mL スラントネックワイドボディー(353082タイプ)   20 / パック     100 / ケース     Falcon®   ¥30,700 per case
353110 Falcon® 75cm² Rectangular Straight Neck Cell Culture Flask with Vented Cap $365.31 per case
353112 Falcon® 175cm² Rectangular Straight Neck Cell Culture Flask with Vented Cap $258.94 per case
353136 Falcon® 75cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap N/A per case
353138 Falcon® 225cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap N/A per case
355001 Falcon® 150cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Vented Cap N/A per case