text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®バッフル付ガラススピナーフラスコ(サイドアーム付) 125mL

Product Number4500-125

E-mail


• 容量125mL
• 中心のネック直径は70mmで、サイドアームのネック直径は32mmです
• サイドバッフルは、フラスコ内容物の撹拌を確実にします
• 特許を有するインペラーのデザインは、最適な撹拌が可能です。
• サイドアームのデザインは、25mlのピペットが容易にアクセスできます。
• 容器はホウケイ酸ガラス製で、その他のパーツはFDAの承認を取った頑丈なマテリアルを使用しています。
• すべてのサイズにおいて高さと幅の比率が一定なので、スケールアップが簡便に行えます。

¥76,670 per case

Details
Product Number   4500-125
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
最大ワーキング容量   125 mL  
サイドアーム開口部   2  
サイドアームタイル   45°  
サイドアームキャップの直径   32 mm (approx.)  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
ネジのサイズ   32  
直径   70 mm (approx.)  
サイドアーム内径   24 mm (approx.)  
滅菌   No  
特長   リユーザブル  
Specifications Documents