Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX®バッフル付ガラススピナーフラスコ(サイドアーム付) 3000mL
Product Number4500-3L
• 3,000mL容量です。
• 中央の口径は100mmでサイドアームの口径は45mmです。
• 側面のバッフルで通気と撹拌の効率を高めます。
• 独自のストレッチ羽根形状で通気と撹拌の効率を高めます。
• サイドアームは25mLと50mLのピペットで扱いやすいようデザインされています。
• フラスコの本体はホウケイ酸ガラスで、他の部分はFDA承認の頑丈な素材で作られています。
• 高さと幅の比を一定に保つことで、容器サイズの全範囲にわたるスケールアップの条件設定を容易にしています。
¥229,460 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4500-3L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 最大ワーキング容量 | 3 L |
| サイドアーム開口部 | 2 |
| サイドアームタイル | 45° |
| サイドアームキャップの直径 | 45 mm (approx.) |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| 直径 | 186 mm (approx.) |
| サイドアーム内径 | 29 mm (approx.) |
| 滅菌 | No |
| 特長 | リユーザブル |
Specifications Documents