Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX®バッフル付ガラススピナーフラスコ(サイドアーム付) 8000mL
Product Number4500-8L

• 8,000mL容量です。
• 中央の口径は100mmでサイドアームの口径は45mmです。
• 側面のバッフルで通気と撹拌の効率を高めます。
• 独自のストレッチ羽根形状で通気と撹拌の効率を高めます。
• サイドアームは25mLと50mLのピペットで扱いやすいようデザインされています。
• フラスコの本体はホウケイ酸ガラスで、他の部分はFDA承認の頑丈な素材で作られています。
• 高さと幅の比を一定に保つことで、容器サイズの全範囲にわたるスケールアップの条件設定を容易にしています。
¥298,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4500-8L |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
最大ワーキング容量 | 8 L |
サイドアーム開口部 | 2 |
サイドアームタイル | 45° |
サイドアームキャップの直径 | 45 mm (approx.) |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 45 |
直径 | 234 mm (approx.) |
サイドアーム内径 | 29 mm (approx.) |
滅菌 | No |
特長 | リユーザブル |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.02825001
- Quality Certificate - Lot No.24024001
- Quality Certificate - Lot No.15524001
- Quality Certificate - Lot No.00224001
- Quality Certificate - Lot No.20623001
- Quality Certificate - Lot No.16423001
- Quality Certificate - Lot No.11823001
- Quality Certificate - Lot No.28522001
- Quality Certificate - Lot No.12422004
- Quality Certificate - Lot No.08822001
- Quality Certificate - Lot No.20821006
- Quality Certificate - Lot No.09621003
- Quality Certificate - Lot No.08321003
- Quality Certificate - Lot No.32919001
- Quality Certificate - Lot No.27319001
- Quality Certificate - Lot No.20419001
- Quality Certificate - Lot No.09418001
- Quality Certificate - Lot No.05818841
- Quality Certificate - Lot No.12417001
- Quality Certificate - Lot No.12217002
- Quality Certificate - Lot No.01317001
- Quality Certificate - Lot No.29316001
- Quality Certificate - Lot No.27515001
- Quality Certificate - Lot No.14815001
- Quality Certificate - Lot No.31714001
- Quality Certificate - Lot No.03014001
- Quality Certificate - Lot No.23913001
- Quality Certificate - Lot No.02412002
- Quality Certificate - Lot No.29810003
- Quality Certificate - Lot No.27310002