Falcon® セルカルチャーフラスコ 750 mL プラグシールキャップストレートネック
产品编号353028
(3150的推荐替代产品。)
- 可安全稳定地堆放,避免意外倾倒或溅溢,防止污染 (斜颈培养瓶)
- 无热原检测结果低于0.1 EU/mL
- 带有容量刻度和书写区
- 生长面积和容积均为标称值
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353028 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 40 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 培养瓶形状 | 方形 |
| 颈式样 | 直的 |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 刻度 | 是 |
| 盖式样 | 插塞密封 |
| 盖直径 | 32 mm |
| 盖颜色 | 蓝色 |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 50 - 600 mL |
| 表面积 | 175 cm2 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 9311002
- 质量证书 – 批号 9305020
- 质量证书 – 批号 9277004
- 质量证书 – 批号 9274013
- 质量证书 – 批号 9197004
- 质量证书 – 批号 9196007
- 质量证书 – 批号 9169013
- 质量证书 – 批号 9015043
- 质量证书 – 批号 9008026
- 质量证书 – 批号 8320006
- 质量证书 – 批号 8308015
- 质量证书 – 批号 8296021
- 质量证书 – 批号 8296020
- 质量证书 – 批号 8228002
- 质量证书 – 批号 8225002
- 质量证书 – 批号 8172002
- 质量证书 – 批号 8169010
- 质量证书 – 批号 8113001
- 质量证书 – 批号 8099001
- 质量证书 – 批号 8092001
- 质量证书 – 批号 8060001
- 质量证书 – 批号 8051006
- 质量证书 – 批号 8043009
- 质量证书 – 批号 7324008
- 质量证书 – 批号 7310005
- 质量证书 – 批号 7205003
- 质量证书 – 批号 7199007
- 质量证书 – 批号 7192008
- 质量证书 – 批号 7187003
- 质量证书 – 批号 7146001