text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ベントキャップタイプフラスコ 250 mL スラントネック(353135タイプ)

Product Number353136

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.


  • しっかりとスタッキングすることで、不意にひっくり返ったり、こぼれたりしにくく、またコンタミネーションのリスクを低減します(カントネックフラスコ)。
  • ノンパイロジェニックテスト済みです。
  • 用量目盛りと書き込みエリア付きです。培養面積と容量は記載の通りです。
  • ベントキャップには0.2 µmの疎水性メンブレンがついており、コンタミネーションを防ぎながら最適なガス交換が可能です。
  • 培養面積と容量は記載の通りです。

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥30,400 per case

    You might also be interested in
    Corning® 15mL 遠沈管
    Stripette® ピペット
    内ネジキャップクライオジェニックバイアル
    Details
    Product Number   353136
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   60 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    フラスコ形状   長方形  
    ネック形状   カント  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    目盛り   Yes  
    キャップスタイル   ベントタイプ  
    キャップ直径   28 mm  
    キャップカラー   青  
    滅菌   あり  
    目盛りの範囲   10 - 200 mL  
    培養面積   75 cm²  
    Specifications Documents