Corning® BioCoat®ポリ-D-リジン/ラミニン6ウェル透明平底TC処理済マルチウェルプレート、フタ付き、非滅菌、5枚/包、50枚/ケース
Product Number354595
【在庫がなくなり次第終了です。】
Corning BioCoat ポリ-D-リジン/ラミニン6ウェル透明マルチウェルプレートは、ポリ-D-リジンおよびラミニンを均一にコートした透明細胞培養済ポリスチレンで構成されています。平底、非滅菌、5/パック、5/ケース
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥19,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354595 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 9.6 cm² |
| ストレージ | 2°- 8°C |
| 表面コーティング | ポリ-D-リジン/ラミニン |
Specifications Documents