Falcon®48ウェル透明平底未処理マルチウェル・セルカルチャープレート、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース
Product Number351178
Falcon 48ウェル透明マルチウェルプレートは、透明未処理ポリスチレン製です。平底、低蒸発型フタ付き、個別包装、滅菌、50/ケース。特許取得済みのラビリンスリッド、各ウェルごとのリング、および深い壁面のデザインにより、コンタミネーションを防ぎ、蒸発を低減、エッジ効果を最小限に抑えます。
クリスタルグレード バージンポリスチレン ノンパイロジェニック 未処理ポリスチレン
個々の製品の使用に便利なピールオープン メディカルスタイル包装 個別包装とレディー・スタック (RS) トレーは PET (コード 1) で、再利用可能なFalcon 96, 384, 1536 ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに互換性があり、マイクロプレートの標準的なANSI/SBS フットプリントです。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥33,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 351178 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 48 ウェル |
| ウェル形状 | ラウンド |
| 培養面積 | 0.75 cm² |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents