text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャー 48ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付き

Product Number353078

E-mail

平底、低蒸発用フタ付き。個別包装、滅菌済み、50/ケース。特許取得済みのラビリンスリッド、ウェルごとのリング、深い壁面デザインによりコンタミネーションを防ぎ、蒸発を低減、エッジ効果を最小限に抑えます。ガスプラズマによる細胞培養表面処理により、ウェル間、プレート間のばらつきを抑えます。

  • ノンパイロジェニック
  • ノントリートメントと細胞培養用(TC)からお選びいただけます
  • 個々の製品の使用に便利なピールオープン医療スタイル包装

Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥36,800 per case

You might also be interested in
Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
Corning® 96 ウェル ポリスチレン製マイクロプレート(透明)
Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート
Details
Product Number   353078
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Falcon®  
プレートフォーマット   48 ウェル  
ウェル形状   ラウンド  
培養面積   0.75 cm²  
表面処理   細胞培養表面処理  
滅菌   あり  
フタ付き   Yes  
Specifications Documents