Falcon® セルカルチャー 12ウェル マルチウェルプレート(353043の6枚包装) 平底 フタ付き
Product Number353225
Falcon® 12ウェルマルチウェルプレートは、細胞培養処理済みポリスチレン製です。平底、低蒸発型フタ付き、滅菌済み、6/パック、36/ケース。特許取得済みのラビリンスリッド、ウェルごとのリング、深い壁面デザインによりコンタミネーションを防ぎ、蒸発を低減、エッジ効果を最小限に抑えます。ガスプラズマによる細胞培養表面処理により、ウェル間、プレート間のばらつきを抑えます。
クリスタルグレードバージンポリスチレン ノンパイロジェニック ノントリートメントと細胞培養用(TC)からお選びいただけます。 個々の製品の使用に便利なピールオープンメディカルスタイル包装 個別包装とレディー・スタック (RS) トレーは PET製 (コード 1) で、リサイクルできます。Falcon 96、384および1536ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに互換性があり、マイクロプレートの標準的なANSI/SBS フットプリントです。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥21,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353225 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 36 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 12 ウェル |
| ウェル形状 | ラウンド |
| 培養面積 | 3.8 cm² |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents