Falcon® セルカルチャー 48ウェル マルチウェルプレート(353078の6枚包装) 平底 フタ付き
Product Number353230
Falcon® 48ウェル透明マルチウェルプレートは、細胞培養処理済みポリスチレン製です。平底、低蒸発型フタ付き、バルクパック入り、滅菌済み、6/パック、36/ケース。特許取得済みのラビリンスリッド、ウェルごとのリング、深い壁面デザインによりコンタミネーションを防ぎ、蒸発を低減、エッジ効果を最小限に抑えます。ガスプラズマによる細胞培養表面処理により、ウェル間、プレート間のばらつきを抑えます。
クリスタルグレードバージンポリスチレン ノンパイロジェニック ノントリートメントと細胞培養用(TC)からお選びいただけます。 個々の製品の使用に便利なピールオープンメディカルスタイル包装
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥26,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 353230 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 36 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| プレートフォーマット | 48 ウェル |
| ウェル形状 | ラウンド |
| 培養面積 | 0.75 cm² |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
Specifications Documents