text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® セルカルチャー6ウェル レディスタックプレート(353046ノ10枚包装)平底 フタ付き

Product Number353934

E-mail
Falcon® 6ウェルマルチウェルプレートは、細胞培養処理済みポリスチレン製です。平底、低蒸発型フタ付き、滅菌済み、10/レディスタック・バルクトレイ、60/ケース。特許取得済みのラビリンスリッド、ウェルごとのリング、深い壁面デザインによりコンタミネーションを防ぎ、蒸発を低減、エッジ効果を最小限に抑えます。ガスプラズマによる細胞培養表面処理により、ウェル間、プレート間のばらつきを抑えます。
  • クリスタルグレードバージンポリスチレン
  • ノンパイロジェニック
  • ノントリートメント、細胞培養用(TC)およびCorning® Primaria™ 表面処理からお選びいただけます。
  • 個々の製品の使用に便利なピールオープンメディカルスタイル包装
  • 個別包装とレディー・スタック (RS) トレーは PET製 (コード 1) で、リサイクルできます。Falcon 96、384および1536ウェルマイクロプレートはオートメーションシステムに互換性があり、マイクロプレートの標準的なANSI/SBS フットプリントです。

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    ¥31,600 per case

    You might also be interested in
    Costar® 細胞培養用マルチプルウェルプレート
    フィルターシステム(ボトルトップフィルター / ボトルのセット)
    Corning® 96 ウェル ポリスチレン製マイクロプレート(透明)
    Falcon® 96 ウェル ポリスチレン製 マイクロプレート
    Details
    Product Number   353934
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   60 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    プレートフォーマット   6 ウェル  
    プレート色   クリア  
    ボトムの色   クリア  
    ウェル形状   ラウンド  
    培養面積   9.6 cm²  
    表面処理   細胞培養表面処理  
    滅菌   あり  
    フタ付き   Yes  
    Specifications Documents