text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 500mL ボトルトップフィルター, 0.22µm 33.2m² ポリエーテルスルホン, ネックサイズ 33mm, 滅菌済み, 12/ケース

Product Number431117

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


 

  • ネックサイズ(直径)33 mmのボトルに適合しています。
  • ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、ろ過速度が速く、タンパク質の結合とサンプルの溶出が非常に起こりにくいため、細胞培養用培地のろ過に最適です。
  • アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
  • 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックをです。
  • メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
  • 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
  • メンブレンの有効期限は製造後3年です。


本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥20,600 per case

You might also be interested in
Corning® 牛胎児血清
Corning® 細胞培養用フラスコ
Corning® Molecular Biology Grade Water
Details
Product Number   431117
パック入数   1 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   Corning®  
フィルタースタイル   吸引 ボトルトップ  
ファンネル容量   500 mL  
メンブレン材質   ポリエーテルスルホン  
メンブレン孔サイズ   0.22 µm  
メンブレン面積   33.2 cm²  
パッケージング   個別包装  
ネック直径   33 mm  
Specifications Documents