Corning® 150mL ボトルトップフィルター, 0.22µm 13.6cm² ポリエーテルスルホン, ネックサイズ 33mm, 滅菌済み, 48/ケース
Product Number431160
- ネックサイズ(直径)33 mmのボトルに適合しています。
- ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、ろ過速度が速く、タンパク質の結合とサンプルの溶出が非常に起こりにくいため、細胞培養用培地のろ過に最適です。
- アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
- 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックです。
- メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
- 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
- メンブレンの有効期限は製造後3年です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥64,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431160 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 48 / ケース |
ブランド | Corning® |
フィルタースタイル | 吸引 ボトルトップ |
ファンネル容量 | 150 mL |
メンブレン材質 | ポリエーテルスルホン |
メンブレン孔サイズ | 0.22 µm |
メンブレン面積 | 13.6 cm² |
パッケージング | 個別包装 |
目盛り | Yes |
ネック直径 | 33 mm |
Specifications Documents