Corning®直径 28mm シリンジフィルター, 0.2µm 界面活性剤フリーセルロースアセテート, 滅菌, 50/ケース
Product Number431219
これらのCorning シリンジフィルターはアクリル共重合体ハウジングで、メスルアーロックインレットとオスルアースリップアウトレットがついています。
• SFCA(無界面活性剤セルロースアセテート、プレフィルター付き)メンブレンはタンパク質吸着が非常に少なく、微粒子の除去能力が高いグラスファイバープレフィルター付きでろ過能力を高めています。
• リーク試験を100% 実施しています。 滅菌済み、ノンパイロジェニックと非細胞毒性を保証しています。
• ISO 9002基準に従い製造しています。
• SFCA(無界面活性剤セルロースアセテート、プレフィルター付き)メンブレンはタンパク質吸着が非常に少なく、微粒子の除去能力が高いグラスファイバープレフィルター付きでろ過能力を高めています。
• リーク試験を100% 実施しています。 滅菌済み、ノンパイロジェニックと非細胞毒性を保証しています。
• ISO 9002基準に従い製造しています。
¥22,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431219 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フィルタースタイル | Pressure syringe |
| メンブレン材質 | 界面活性剤フリーセルロース |
| メンブレン孔サイズ | 0.2 µm |
| メンブレン直径 | 28 mm |
| パッケージング | 個別包装 |
| ハウジング素材 | アクリルコポリマー |
| インレット | メスルアーロック |
| アウトレット | オスルアー slip |
Specifications Documents