Corning® 直径 25mm シリンジフィルター, 0.2µm 再生セルロース, 滅菌, 50/ケース
Product Number431222
これらのCorning シリンジフィルターはポリプロピレン共重合体ハウジングで、メスルアーロックインレットとオスルアースリップアウトレットがついています。
• 再生セルロース(RC)メンブレンはDMSOに使用可能です。
• リーク試験を100% 実施しています。 滅菌済み、ノンパイロジェニックと非細胞毒性を保証しています。
• ISO 9002基準に従い製造しています。
• 再生セルロース(RC)メンブレンはDMSOに使用可能です。
• リーク試験を100% 実施しています。 滅菌済み、ノンパイロジェニックと非細胞毒性を保証しています。
• ISO 9002基準に従い製造しています。
¥22,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431222 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フィルタースタイル | Pressure syringe |
| メンブレン材質 | 再生セルロース |
| メンブレン孔サイズ | 0.2 µm |
| メンブレン直径 | 25 mm |
| パッケージング | 個別包装 |
| ハウジング素材 | ポリプロピレン |
| インレット | メスルアーロック |
| アウトレット | オスルアー slip |
Specifications Documents