text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 直径 25mm シリンジフィルター, 0.2µm ナイロン, 滅菌, 50/ケース

Product Number431224

E-mail
これらのCorning シリンジフィルターはポリプロピレン共重合体ハウジングで、メスルアーロックインレットとオスルアースリップアウトレットがついています。



• ナイロン(NY)メンブレンは天然の親水性で界面活性剤フリーなので、溶出物の量が非常に少ないのが特長です。
• リーク試験を100% 実施しています。滅菌済み、 ノンパイロジェニックと非細胞毒性を保証しています。
• ISO 9002基準に従い製造しています。

¥22,400 per case

Details
Product Number   431224
パック入数   1 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
フィルタースタイル   Pressure syringe  
メンブレン材質   ナイロン  
メンブレン孔サイズ   0.2 µm  
メンブレン直径   25 mm  
パッケージング   個別包装  
ハウジング素材   ポリプロピレン  
インレット   メスルアーロック  
アウトレット   オスルアー slip  
Specifications Documents