Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Spin-X® UF 20 mL , 30,000 MWCO, 12/ケース
Product Number431489
本製品により、タンパク質やその他の生物学的分子の濃縮や脱塩をシンプルにワンステップで行い、90%以上回収することができます。
- デッドストップデザインにより遠心しすぎによるサンプルのドライアップのリスクを除去
- Spin-X UF 20の容量は20 mL。ただしアングルローターを使用する場合は14 mL
- 低結合ポリエステルスルホン(PES)メンブレンは,カットオフ分子量(MWCO)は、目的に応じて5,000, 10,000,30,000,50,000,100,000の 5種類から選択可能。濃縮するタンパク質の1/2~1/3 小さいMWCOを選択
- 取り違い防止のため、MWCOと目盛はコンセントレーターの右側に印刷
- スピン・エックスUF 20 mLはアングルロータのみで使用。最小ローターアングルは25°。詳しくはtechnical literatureのタブにあるマニュアルやプロトコール、選択と使用方法ガイドを参照してください。
¥20,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431489 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| フィルタースタイル | 遠心 |
| ワーキングボリューム (スイングローター) | 20 mL |
| ワーキングボリューム (固定アングルローター) | 14 mL |
| メンブレン材質 | ポリエーテルスルホン |
| メンブレン | 30,000 MWCO |
| メンブレン面積 | 6 cm² |
| パッケージング | バルク |
| ハウジング素材 | ポリカーボネート |
| 高さ | 116 mm |
| 直径 | 30 mm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.02226001
- Quality Certificate - Lot No.35025025
- Quality Certificate - Lot No.34225024
- Quality Certificate - Lot No.33725023
- Quality Certificate - Lot No.32925022
- Quality Certificate - Lot No.32925021
- Quality Certificate - Lot No.32225020
- Quality Certificate - Lot No.32125019
- Quality Certificate - Lot No.27425018
- Quality Certificate - Lot No.26925017
- Quality Certificate - Lot No.23825016
- Quality Certificate - Lot No.22425015
- Quality Certificate - Lot No.21825014
- Quality Certificate - Lot No.21025013
- Quality Certificate - Lot No.19625012
- Quality Certificate - Lot No.18325011
- Quality Certificate - Lot No.16725010
- Quality Certificate - Lot No.16125008
- Quality Certificate - Lot No.12725007
- Quality Certificate - Lot No.10225006
- Quality Certificate - Lot No.09425005
- Quality Certificate - Lot No.07625004
- Quality Certificate - Lot No.05725003
- Quality Certificate - Lot No.03825002
- Quality Certificate - Lot No.02025001
- Quality Certificate - Lot No.34124018
- Quality Certificate - Lot No.33824017
- Quality Certificate - Lot No.29824016
- Quality Certificate - Lot No.24624015
- Quality Certificate - Lot No.23424014