text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1000mL フィルターシステム, カップ500mL, 0.45µm 54.5cm² セルロースアセテート, 滅菌済み, 12/ケース

Product Number431206

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


  • セルロースアセテート (CA)メンブレンは、流速が早く、タンパク質結合が少なく、細胞培養用培地のろ過に適しています。
  • 1000mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。
  • 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。
  • 下部ボトルのキャップは滅菌済みで、個別包装です。
  • アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
  • 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
  • メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
  • 有効期限はファネル上とケースに記載しています。
  • メンブレンの有効期限は製造後3年です。


  • 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥42,700 per case

    You might also be interested in
    Corning® 牛胎児血清
    Corning® Molecular Biology Grade Water
    Corning® 細胞培養用フラスコ
    Details
    Product Number   431206
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   12 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    ボトル容量   1000 mL  
    フィルタースタイル   吸引システム  
    ファンネル容量   500 mL  
    メンブレン材質   セルロースアセテート  
    メンブレン孔サイズ   0.45 µm  
    メンブレン面積   54.5 cm²  
    パッケージング   個別包装  
    目盛り   Yes  
    ネック直径   45 mm  
    Specifications Documents