Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 500mL フィルターシステム, 0.1µm 33.2cm² ポリエーテルスルホン, 滅菌済み, 12/ケース
Product Number431475
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
- この新しい0.1µm のポリエーテルスルホン(PES)メンブレン付きフィルターシステムはマイコプラズマを除去することができます。これらの新しい500mL システムは、細胞培養用培地や生物の体液、その他の水溶性の溶液をろ過し、保存する目的でデザインされました。このシステムには、500mL のポリスチレンレシーバーボトル、33.2cm² のメンブレンが付いたフィルターファンネル、ホースコネクターのついた、ポリスチレンネックアダプターがセットになっています。
- ポリエーテルスルホン(PES)メンブレンは、ろ過速度が速く、タンパク質の結合とサンプルの溶出が非常に起こりにくいため、細胞培養用培地のろ過に最適です。
- 500mLの下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造です。
- 交換用のプラスチック製ストレージボトルも販売しております。
- 下部ボトルのキャップは滅菌済みで個別包装です。
- アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。
- 個別包装、 滅菌済み、ノンパイロジェニックを保証しています。
- メンブレンの種類と孔サイズはファネル上に印刷され、メンブレンの種類によって色分けされており、製品識別が簡単です。
- 有効期限はファネル上と箱に記載しています。
- メンブレンの有効期限は製造後3年です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥35,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431475 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | Corning® |
ボトル容量 | 500 mL |
フィルタースタイル | 吸引システム |
ファンネル容量 | 500 mL |
メンブレン材質 | ポリエーテルスルホン |
メンブレン孔サイズ | 0.1 µm |
メンブレン面積 | 33.2 cm² |
パッケージング | 個別包装 |
目盛り | Yes |
ネック直径 | 45 mm |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.20024002
- Quality Certificate - Lot No.10824001
- Quality Certificate - Lot No.04824001
- Quality Certificate - Lot No.28723003
- Quality Certificate - Lot No.24923002
- Quality Certificate - Lot No.16623001
- Quality Certificate - Lot No.24722003
- Quality Certificate - Lot No.23822002
- Quality Certificate - Lot No.08722001
- Quality Certificate - Lot No.28521002
- Quality Certificate - Lot No.01321001
- Quality Certificate - Lot No.21320002
- Quality Certificate - Lot No.01020001
- Quality Certificate - Lot No.23419002
- Quality Certificate - Lot No.11619001
- Quality Certificate - Lot No.28218002
- Quality Certificate - Lot No.05018001
- Quality Certificate - Lot No.20217002
- Quality Certificate - Lot No.05417001
- Quality Certificate - Lot No.30016004
- Quality Certificate - Lot No.20916003
- Quality Certificate - Lot No.11716002
- Quality Certificate - Lot No.00816001
- Quality Certificate - Lot No.22915002
- Quality Certificate - Lot No.05415001
- Quality Certificate - Lot No.34614003
- Quality Certificate - Lot No.22314002
- Quality Certificate - Lot No.04514001
- Quality Certificate - Lot No.12213001
- Quality Certificate - Lot No.28912001