Corning® 上皮細胞増殖因子(EGF)、マウス ナチュラル(カルチャーグレード)、100 µg(凍結乾燥)
Product Number354001
(This is the suggested replacement for 356001)
Corning®上皮細胞成長因子(EGF)マウス ナチュラル(カルチャーグレード)100 µgは、in vitroで多様な種類の細胞の増殖を促進する、低分子量の分裂促進性タンパク質です。入数:1EA。この増殖因子は様々な細胞種の無血清または低血清条件下の細胞培養において、長期的な細胞増殖を促進し、細胞分化を誘導するために用いられます。
【組成】
酢酸アンモニウム溶液より凍結乾燥されています。キャリアフリーです。dH2Oに溶解してください。
【調製と保管】
凍結乾燥状態では、2°から8°Cで保存してください。溶解後は−20°Cで2カ月間保存できます。自動霜取装置付き冷凍庫で保管しないでください。凍結融解を繰り返さないでください。
【品質】
- 純度:>95%(SDS-PAGE)、>80%(pH 9.9 PAGE)
- 血清添加培地でヒト包皮線維芽細胞の増殖促進能を試験済み。
- ろ過(0.2 µmメンブレン)後の試験により、細菌、真菌およびマイコプラズマの陰性を確認しています。
【原材料】
雄マウス顎下腺
分子量
6.1 kDa
【取り扱い】
推奨濃度:細胞種により異なりますが、5~100 ng/mLをお奨めします。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥20,910 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354001 |
| 使用期限 | 凍結乾燥状態では、2から8°Cで保存。溶解後は−20°Cで2カ月間保存 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 100 µg |
| 推奨保存方法 | DO NOT FREEZE |
| ストレージ | 2 to 8°C |
Specifications Documents