Corning® 上皮細胞増殖因子(EGF)、マウス ナチュラル(レセプターグレード)、100 µg(凍結乾燥)
Product Number354010
(This is the suggested replacement for 356010)
Corning®上皮細胞増殖因子(EGF)マウス ナチュラル(レセプターグレード)100 µgは、in vitroで多様な種類の細胞の増殖を促進する、低分子量の細胞分裂促進タンパク質です。入数:1EA。この増殖因子は、様々な細胞種の無血清または低血清条件下の細胞培養において、長期的な細胞増殖を促進し、細胞分化を誘導するために用いられます。
【組成】
酢酸アンモニウム溶液から凍結乾燥。キャリアフリーです。dH2Oに溶解してください。
【調製と保管】
凍結乾燥状態では、2°~8°Cで保存してください。溶解後は、−20°Cで1カ月間保存できます。自動霜取装置付き冷凍庫で保管しないでください。凍結融解を繰り返さないでください。
【品質】
- 純度:>98%(SDS-PAGEおよびpH 9.9 PAGE)
- 血清添加培地でヒト包皮線維芽細胞の増殖促進能を試験済み。
- ろ過(0.2 µmメンブレン)後の試験により、細菌、真菌およびマイコプラズマの陰性を確認しています。
【原材料】
雄マウス顎下腺
分子量
6.1 kDa
精製
BioGel® P10/DEAEクロマトグラフィ-により精製されています。
【取り扱い】
推奨濃度:細胞種により異なりますが、約5 ng/mLをお奨めします。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥24,830 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354010 |
| 使用期限 | 凍間結乾燥状態では、2°C~8°C で保存。溶解後は、−20°Cで1カ月間保存 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 100 µg |
| 推奨保存方法 | DO NOT FREEZE |
| ストレージ | 2 to 8°C |
Specifications Documents