text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 上皮細胞増殖因子(EGF) ヒト リコンビナント、100 µg(凍結乾燥)

Product Number354052

E-mail

(This is the suggested replacement for 356052)


Corning®上皮成長因子(EGF)ヒト リコンビナント100 µgは、低分子量の細胞分裂促進タンパク質で、in vitroで多様な細胞種の増殖を促進します。入り数:1EA。この増殖因子は、様々な細胞種の無血清または低血清条件下の細胞培養において、長期的な細胞増殖を促進し、細胞分化を誘導するために用いられます。

【組成】
酢酸溶液から凍結乾燥されています。キャリアフリーです。 dH2Oまたは緩衝液に溶解してください。

【調製と保管】
凍結乾燥の状態で、2°~8°Cで保存してください。溶解後は、−20°Cで3カ月間保存できます。自動霜取装置付きの冷凍庫で保管しないでください。凍結融解を繰り返さないでください。

【品質】

  • 純度:>98%(SDS-PAGEおよび逆相HPLC)
  • 血清添加培地でヒト包皮線維芽細胞の増殖促進能を試験済み。
  • ろ過(0.2 µmメンブレン)後の試験により、細菌、真菌およびマイコプラズマが陰性であることを確認済み。

【原材料】
リコンビナント、E. coliで発現

分子量
6.2 kDa

【取り扱い】
推奨濃度:細胞種によって異なりますが、0.1~1.0 ng/mLをお奨めします。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥24,720 per each

Details
Product Number   354052
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / EA  
ブランド   Corning®  
サイズ   100 µg  
推奨保存方法   DO NOT FREEZE  
ストレージ   2 to 8°C  
使用期限   凍結乾燥の状態で、2~8°Cで保存。溶解後は、−20°Cで3カ月間保存  
Specifications Documents