text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ITS プレミックス(20 L 相当)(凍結乾燥)

Product Number354350

E-mail

Corning® ITSプレミックス(20 L相当)は、インスリン、ヒトトランスフェリンおよび亜セレン酸といった、規定培地において一般に最も重要かつ必須の3成分を含んでいます。濃縮されたサプリメントは、低血清培地において多様な細胞種の増殖を促進します。20 mL(20 L相当)。入り数:1EA。

ITSプレミックス(354350および354231)は、推奨濃度に希釈した場合、次の成分を含有します。 インスリン(5 µg/mL)、トランスフェリン(5 µg/mL)および亜セレン酸(5 ng/mL)

【組成】
Corning ITSプレミックス:水溶液から凍結乾燥されています。20 mL(カタログ番号 354350)または5 mL(カタログ番号 354351)のdH2O(保存溶液)に溶解してください。

【品質】

  • 無血清培地でHeLa細胞の増殖促進能を試験済み。
  • ろ過(0.2 µmメンブレン)後の試験により、細菌、真菌およびマイコプラズマが陰性であることを確認済み。

【調製と保管】
Corning ITS プレミックスは、2° ~8°Cで保存してください。凍結しないでください。

【取り扱い】
Corning ITSプレミックスの推奨希釈濃度:1:1,000(無血清培地の保存溶液に希釈してください。)


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


¥54,590 per each

Details
Product Number   354350
使用期限   2~8°Cで保存。凍結厳禁  
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / EA  
ブランド   Corning®  
サイズ   20 mL  
推奨保存方法   DO NOT FREEZE  
ストレージ   2 to 8°C  
Specifications Documents