text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ヌー・シーラム IV 100 mL 25% ウシ胎児血清

Product Number355104

E-mail

Corning® ヌー・シーラム IV 100 mL 25% ウシ胎児血清は、細胞培養で広く使用されている新生仔ウシ血清、ウシ胎児血清などに代わる、低タンパク質代替品です。入り数:1EA。以前のカタログ番号:#51004

【調製と保管】
−20°Cで保存してください。

【取り扱い】
ウシ胎児血清およびその他の血清と等量換算で置換することができます。

【品質】

  • 10%の濃度で、BHK-21の増殖を100倍、BALB/c-3T3細胞株の増殖を13倍に増加させることを確認済み。
  • 総タンパク量、pH、浸透圧を試験済み。
  • ろ過(0.2 µmメンブレン)後の試験により、細菌、真菌、マイコプラズマおよびウイルス(ウシ下痢ウイルス、ウシパルボウイルス、ウシアデノウイルス、レオウイルス、狂犬病ウイルス)が陰性であることを確認済み。 細胞変性作用(CPE)、封入体および血球吸着が認められないことを試験済み。
  • エンドトキシンについて試験済み(LALアッセイ)。

【組成】

Corning ヌー・シーラム IV 100 mL 25% ウシ胎児血清IVは、25%ウシ胎児血清、EGF、ECGS、インスリン、ヒトトランスフェリン、トリヨードサイロニン、プロゲステロン、エストラジオール-17ß、テストステロン、ハイドロコルチゾン、亜セレン酸、o-ホスホリルエタノールアミン、グルコース、アミノ酸、ビタミン、その他微量元素およびHam's F12培地に含まれる栄養素を含む凍結溶液です。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


¥12,360 per each

Details
Product Number   355104
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / EA  
ブランド   Corning®  
サイズ   100 mL  
推奨保存方法   Avoid multiple freeze thaws. Do Not store in frost-freeze freezer. KEEP FROZEN  
ストレージ   -20°C  
使用期限   −20°Cで保存  
Specifications Documents