text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ヌー・シーラム IV 500 mL 25% ウシ胎児血清

Product Number355504

E-mail

Corning® ヌー・シーラム IV 500 mL 25% ウシ胎児血清は、細胞培養で広く使用されている新生仔ウシ血清、ウシ胎児血清などに代わる、低タンパク質代替品です。入り数:1EA。

以前のカタログ番号:#55004

【取り扱い】
ウシ胎児血清およびその他の血清と等量換算で置換することができます。

【品質】

  • 10%の濃度で、BHK-21の増殖を100倍、BALB/c-3T3細胞株の増殖を13倍に増加させることを確認済み。
  • 総タンパク量、pH、浸透圧について試験済み。
  • ろ過(0.2 µm メンブレン)後の試験により、細菌、真菌、マイコプラズマおよびウイルス(ウシ下痢ウイルス、ウシパルボウイルス、ウシアデノウイルス、レオウイルス、狂犬病ウイルス)が陰性であることを確認済み。 細胞変性作用(CPE)、封入体および血球吸着が認められないことを試験済み。
  • エンドトキシンについて試験済み(LALアッセイ)。

【保管】
保存:>−20°Cで保存してください。


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.


¥41,000 per each

Details
Product Number   355504
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / EA  
ブランド   Corning®  
サイズ   500 mL  
推奨保存方法   Avoid multiple freeze thaws. Do Not store in frost-freeze freezer. KEEP FROZEN  
ストレージ   -20°C  
使用期限   −20°Cで保存  
Specifications Documents