Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Calcein AM Fluorescent Dye 1mg
Product Number354217
蛍光色素、カルセイン・アセトキシルメチル(Calcein AM)は、Corning® FluoroBlok細胞インサートやインサートシステムを用いて、癌細胞の浸潤、血管内皮細胞の遊走、血管内皮細胞のチューブ形成、または他のセルベースの細胞アッセイを行う際に使用することができます。細胞の生存率指標であるカルセインAMは非蛍光性の細胞透過性化合物であり、細胞内エステラーゼによって加水分解されて蛍光性のアニオン・カルセインになります。Corning Calcein AM蛍光色素は、生細胞に蛍光性のプレラベルおよびポストラベルをするために使用して、カイネティックおよびエンドポイントの実験を個別に実施することができます。注:染色色素は、培養時間に応じて選択します。カルセインAMの染色は8時間以内にすべきですが、Corning DiIC12(3)は細胞に悪影響を及ぼさずに培養中で数日間使用することができます。保存
製品はドライアイスと共に配送されます。製品を受領後、速やかに-20℃にて保存してください。製品出荷後、3ヶ月間は安定です。
品質管理
*純度:>95%
*消衰係数:>6,000M-1cm-1
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354217 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 1 mg |
Specifications Documents