text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®ステップ-R

Product Number4217

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Corning ステップ-Rは、揮発性、高密度、粘性のある、または発泡性の液体を取り扱う連続分注が必要なすべてのアプリケーションに適した連続分注器です。本体に1µLから5mLまでの容量をカバーする8つのサイズのシリンジチップを装着して使用します。

  • 簡単な容量設定:デバイス上の容量選択チャートを使って容量を設定します。
  • 迅速かつ正確な連続分注:1回の充填で最大48回の連続分注が可能です。
  • メンテナンスフリーです。
  • ISO 8655に準拠しています。
  • 品質保証書を同封してお届けします。
  • 25mLと50mL用のアダプターが付属します。


本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,700 per case

Details
Product Number   4217
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
チャンネル   1  
滅菌   No  
サイズ   N/A  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Corning®ステップ-R アダプター 25 mL シリンジチップ用
Corning®ステップ-R アダプター 50 mL シリンジチップ用
Corning®ステップ-R シリンジチップ 0.05 mL
Corning®ステップ-R シリンジチップ 0.5 mL
Corning®ステップ-R シリンジチップ 1.25 mL
Corning®ステップ-R シリンジチップ 2.5 mL
Corning®ステップ-R シリンジチップ 5 mL
Corning®ステップ-R シリンジチップ 12.5 mL
Corning®ステップ-R シリンジチップ 25 mL
Corning®ステップ-R シリンジチップ 50 mL
Corning®ステップ-R シリンジチップ 0.05 mL、滅菌済み
Corning®ステップ-R シリンジチップ 0.5 mL、滅菌済み
Corning®ステップ-R シリンジチップ 1.25 mL、滅菌済み
Corning®ステップ-R シリンジチップ 2.5 mL、滅菌済み
Corning®ステップ-R シリンジチップ 5 mL、滅菌済み
Corning®ステップ-R シリンジチップ 12.5 mL、滅菌済み
Corning®ステップ-R シリンジチップ 25 mL、滅菌済み
Corning®ステップ-R シリンジチップ 50 mL、滅菌済み