Falcon® 疎水性PTFEフィルター(0.2μm) (5個入)
Product Number357472
交換用疎水性PTFE 0.2 µmディスクフィルター(Falcon®ピペットコントローラー用)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥7,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 357472 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 容量 | 10 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| パッケージング | バルク |
Specifications Documents