Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 20-200 µL ラムダプラス 12-チャンネルピペッター
Product Number4086
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
Corning ラムダプラス ピペッターは高い精度、再現性、操作性を備えています。シングル、8チャンネル、12チャンネルからお選びいただけ、スムーズなプランジャーの動きと僅かな力でピペッティングが出来ることが特長です。調節ネジおよびプランジャーを回すことで容量をセッティングできます。また容量ロックにより偶発的に設定容量が変わることを防ぎます。繰り返しの使用後や、オートクレーブ後もキャリブレーションを保つようにデザインされています。また、キャリブレーション用のキーが付属しており、簡単にインハウスでもキャリブレーションが可能です。
【特長】
- 工場出荷時に ISO 8655に準拠するキャリブレーション済みです。
- 購入から3年の保証付きです。
- ピペッター全体のオートクレーブが可能で、UV耐性があります。
- ほぼすべての主要なブランドのピペットチップと適合します。
- チップイジェクターは調整可能です。
- Accuracy (%) ±3.0 to ±1.0
- Precision (%) <1.5 to <0.6
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥100,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4086 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | Corning® |
容量範囲 | 20 - 200 µL |
Specifications Documents
Compatible Accessories