text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® トールビーカー 100mL

Product Number1060-100

E-mail
注ぎやすい注ぎ口付トールビーカーです。ビーカーにおよその容量を示す目盛が付いています。参考規格:ASTM E-960
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥36,720 per case

Details
Product Number   1060-100
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
ビーカースタイル   Berzelius  
目盛りの増加   10 mL  
高さ   79 mm (approx.)  
外径   50 mm (approx.)  
目盛りの範囲   20 mL - 80 mL  
Specifications Documents