text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® トールビーカー 200mL

Product Number1060-200

E-mail
注ぎやすい注ぎ口付トールビーカーです。ビーカーにおよその容量を示す目盛が付いています。PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985をご覧ください。参考規格:ASTM E-960
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥38,400 per case

Server Error Page | Life Sciences Netherland Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 88b303f5-d337-4ad4-b261-f040efd6f148

Details
Product Number   1060-200
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   200 mL  
ビーカースタイル   Berzelius  
目盛りの増加   25 mL  
高さ   102 mm (approx.)  
外径   56 mm (approx.)  
目盛りの範囲   25 mL - 150 mL  
Specifications Documents