text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® トールビーカー 500mL

Product Number1060-500

E-mail
注ぎやすい注ぎ口付トールビーカーです。ビーカーにおよその容量を示す目盛が付いています。PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985 または9990をご覧ください。参考規格:ASTM E-960

Details
Product Number   1060-500
パック入数   6 / パック  
ケース入数   30 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
ビーカースタイル   Berzelius  
目盛りの増加   50 mL  
高さ   136 mm (approx.)  
外径   75 mm (approx.)  
目盛りの範囲   50 mL - 450 mL  
Specifications Documents