text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー 10mL

Product Number1000-10

E-mail

【在庫がなくなり次第販売終了です。代替品は、1000J-10です(今後発売予定)】


注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。10mLサイズには目盛がありません。参考規格:ASTM E-960
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥31,680 per case

Details
Product Number   1000-10
パック入数   12 / パック  
ケース入数   48 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
高さ   32 mm (approx.)  
外径   25 mm (approx.)  
Specifications Documents