PYREX® ビーカー 150mL
Product Number1000-150
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960 PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985をご覧ください。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥25,440 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1000-150 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 48 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 150 mL |
| ビーカースタイル | グリフィン |
| 目盛りの増加 | 10 mL |
| 高さ | 86 mm (approx.) |
| 外径 | 57 mm (approx.) |
| 目盛りの範囲 | 20 mL - 140 mL |
Specifications Documents