text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX ビーカー 1000mL(小口パック)

Product Number1000-1L-P

E-mail

【在庫がなくなり終了次第です。 代替品は1000-1Lです。】


注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。1000 mLビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960



¥11,700 per case

Server Error Page | Life Sciences Sweden Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 87d89767-a007-4838-a16e-403115754a71

Details
Product Number   1000-1L-P
パック入数   6 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1 L  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   50 mL  
高さ   158 mm (approx.)  
外径   108 mm (approx.)  
目盛りの範囲   50 mL - 1000 mL  
Specifications Documents