PYREX ビーカー 250mL(小口パック)
Product Number1000-250-P
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。250mLビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985 または9990をご覧ください。参考規格:ASTM E-960
¥6,060 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1000-250-P |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 250 mL |
ビーカースタイル | グリフィン |
目盛りの増加 | 25 mL |
高さ | 90 mm (approx.) |
外径 | 68 mm (approx.) |
目盛りの範囲 | 25 mL - 200 mL |
Specifications Documents