PYREX ビーカー 2000mL(小口パック)
Product Number1000-2L-P
【在庫がなくなり終了次第です。 代替品は1000-2Lです。】
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。2000mLビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985をご覧ください。参考規格:ASTM E-960
¥19,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1000-2L-P |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 2 L |
| ビーカースタイル | グリフィン |
| 目盛りの増加 | 100 mL |
| 高さ | 193 mm (approx.) |
| 外径 | 131 mm (approx.) |
| 目盛りの範囲 | 200 mL - 1800 mL |
Specifications Documents