PYREX ビーカー 30mL(小口パック)
Product Number1000-30-P

注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960
¥7,920 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 1000-30-P |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 30 mL |
ビーカースタイル | グリフィン |
目盛りの増加 | 10 mL |
高さ | 56 mm (approx.) |
外径 | 35 mm (approx.) |
目盛りの範囲 | 5 mL - 25 mL |
Specifications Documents