text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー 3000mL

Product Number1000-3L

E-mail
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。3000mLビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960

Details
Product Number   1000-3L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   3 L  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   125 mL  
高さ   216 mm (approx.)  
外径   146 mm (approx.)  
目盛りの範囲   250 mL - 2500 mL  
Specifications Documents