text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX ビーカー 50mL(小口パック)

Product Number1000-50-P

E-mail
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960

¥6,300 per case

Server Error Page | Life Sciences Canada Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: b8be4efb-9c9c-4fca-bf0f-410674a63806

Details
Product Number   1000-50-P
パック入数   12 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   10 mL  
高さ   56 mm (approx.)  
外径   42 mm (approx.)  
目盛りの範囲   10 mL - 40 mL  
Specifications Documents