text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX ビーカー 600mL(小口パック)

Product Number1000-600-P

E-mail


注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。600mLビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985または9990をご覧ください。参考規格:ASTM E-960


¥5,490 per case

Details
Product Number   1000-600-P
パック入数   6 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   600 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   50 mL  
高さ   124 mm (approx.)  
外径   90 mm (approx.)  
目盛りの範囲   50 mL - 500 mL  
Specifications Documents