text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX ビーカー 800mL(小口パック)

Product Number1000-800-P

E-mail

【在庫がなくなり次第終了です。 代替品は1000-800です。】


注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。800mLビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960



¥8,370 per case

Details
Product Number   1000-800-P
パック入数   6 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   800 mL  
ビーカースタイル   グリフィン  
目盛りの増加   50 mL  
高さ   135 mm (approx.)  
外径   98 mm (approx.)  
目盛りの範囲   50 mL - 750 mL  
Specifications Documents