text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビーカー

E-mail

注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。 250mLから4000mLのビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイ ズに大きめのマーキングスポットを設けています。容量サイズは、全容量を表します。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
1000-10 PYREX® ビーカー 10mL   12 / パック     48 / ケース     PYREX®   N/A per case
1000-10-P PYREX ビーカー 10mL(小口パック)   12 / パック     12 / ケース     PYREX®   N/A per case