PYREX ビーカー 100mL、最大目盛 100mL(小口パック)
Product Number1000J-100-P
【在庫がなくなり終了次第です。 代替品は1000J-100です。】
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。
すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。
1000 PYREXビーカーとの相違点
- 製品番号の容量表記と最大目盛を合わせました。
- 100mLのビーカー(カタログ番号1000J-100)は直径x高さを変更し、日本研究者が使い慣れた形状に近づけました。
¥5,520 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1000J-100-P |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 100 mL |
| ビーカースタイル | グリフィン |
| 目盛りの増加 | 10 mL |
| 高さ | 67 mm (approx.) |
| 外径 | 57 mm (approx.) |
| 目盛りの範囲 | 20 mL - 100 mL |
Specifications Documents